Winkelstücke, Winkelkupplungen, Zwischengelenke, Wandgelenke, Aufsatzgelenke.
- Artikel-Nr.:
- SG 6206900
- Ausführung
- für Tragarmsystem CP 60
- Produktbeschreibung
- Zum Anbau einer Signalsäule an der Kunststoff-Abdeckung der Tragarmkomponenten.
- Farbe
- RAL 7024
- Einbaumöglichkeiten
- An Signalsäule, modular in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
- Signalsäule
- 3-fach LED
- modular IP 65
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- für Tragarmsystem CP 60 Winkelkupplung 90° 6206.380, Winkelstück 90° 6206.600, Zwischengelenk CP 6206.620, Wandgelenk 6206.740, Aufsatzgelenk 6206.700, Winkeladapter 90° für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40 6206.640
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Bruttogewicht
- 0,099 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeschreibung
- CP Montage-Element, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, für Tragarmsystem CP 60
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Weiterführende Informationen