Tragprofil CP 120 offen

Artikel-Nr.: CP 6212.110

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.

Artikel-Nr.:
CP 6212.110
Produktbeschreibung
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
Material
Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Tragprofil: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Tragprofil
Einclipsdeckel
Länge
1.000 mm
Abmessung
Breite: 75 mm
Höhe: 120 mm
Länge: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,997 kg
Bruttogewicht
9,471 kg
Zolltarifnummer
76042100
EAN
4028177683976
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Tragprofil CP 120 offen, L: 1000 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch