- Artikel-Nr.:
- CP 6212.210
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
- Material
- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Tragprofil: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Tragprofil
Einclipsdeckel
- Länge
- 2.000 mm
- Abmessung
- Breite: 75 mm
Höhe: 120 mm
Länge: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18,265 kg
- Bruttogewicht
- 18,74 kg
- Zolltarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Tragprofil CP 120 offen, L: 2000 mm