- Artikel-Nr.:
- CP 6212300
- Produktbeschreibung
- Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 120 
- Material
- Zink-Druckguss 
- Farbe
- RAL 7035 
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
 Gewindestifte
 Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Drehbar/neigbar
- Ja 
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel 
- Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden 
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 1,913 kg
- Bruttogewicht
- 2,08 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000 
- EAN
- 4028177684188 
- ETIM 9
- EC000882 
- ECLASS 8.0
- 27400556 
- Produktbeschreibung
- 
CP Kupplung CP 120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm