- Artikel-Nr.:
- CP 6212640
- Ausführung
- Für Tragarm-Kombination CP 120 auf 60
- Nutzen
- Integrierte Justagemöglichkeit
- Einsatzgebiete
- Verbindungselement zwischen größeren und kleineren Tragarmsystemen, wenn aus statischer, optischer oder aus Kostensicht der Aufbau so gewählt wird
- Zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse, wenn bei großen Auslegerlängen horizontal die Tragkraft eines größeren Systems benötigt wird
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,72 kg
- Bruttogewicht
- 0,75 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Adapter, für Tragarmkombination CP 120/60