- Artikel-Nr.:
- CP 6212700
- Produktbeschreibung
- Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
- Material
- Aufsatzgelenk: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Aufsatzgelenk: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 330°
- Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,75 kg
- Bruttogewicht
- 5,86 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177683990
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Aufsatzgelenk CP 120, Abgang horizontal