- Artikel-Nr.:
- SG 6212900
- Ausführung
- für Tragarmsystem CP 120 und CP 180
- Produktbeschreibung
- Zum Anbau einer Signalsäule an der Kunststoff-Abdeckung der Tragarmkomponenten.
- Farbe
- RAL 7024
- Einbaumöglichkeiten
- An Signalsäule, modular in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
- Signalsäule
- 3-fach LED
- modular IP 65
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- für Tragarmsystem CP 120 Winkelkupplung 90° 6212.380, Winkelstück 90° 6212.600, Zwischengelenk CP 6212.620, Wandgelenk 6212.740, Aufsatzgelenk 6212.700
- für Tragarmsystem CP 180 Winkelstück 90° 6218.600, Aufsatzgelenk 6218.700
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,104 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeschreibung
-
CP Montage-Element, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, für Tragarmsystem CP 120/180