Wand-/Bodenbefestigung CP 180, klein

Artikel-Nr.: CP 6218820

Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.

Artikel-Nr.:
CP 6218820
Produktbeschreibung
Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.
Material
Wand-/Bodenbefestigung: Stahlguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Starr j/n
Ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,918 kg
Bruttogewicht
5,177 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177683884
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 180, klein
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch