- Artikel-Nr.:
- CP 6315100
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Frontplatte: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
- Farbe
- Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 210 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Ausführung
- Servicezugang von vorne
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
- Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung C, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Grundmaterial
- Aluminium
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- passende Montageplatte 5050.432 mit Versandbeutel 5050.507
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,958 kg
- Bruttogewicht
- 7,324 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693937
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
CP Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 300x300x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von vorne