Bediengehäuse mit Griffleisten

Artikel-Nr.: CP 6320600

Bediengehäuse mit Griffleisten im modernen Design aus Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60 / 120 / 180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55

Artikel-Nr.:
CP 6320600
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Frontplatte: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
Farbe
Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
Lieferumfang
Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 210 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Ausführung
Servicezugang von hinten
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
Verschluss-Systeme für Servicezugang von hinten: Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B
Grundmaterial
Aluminium
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17,608 kg
Bruttogewicht
18,535 kg
EAN
4028177694019
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 600x600x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von hinten
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail