- Artikel-Nr.:
- SM 6321010
- Nutzen
- Einstellbar auf verschiedene Tastaturtiefen über einfache Schiebefunktion
- Anbindung an Bediengehäuse mit Tragarmanschluss oben oder unten
- Einfache Neigungswinkelverstellung
- Keine Schmutzablagerungen durch seitlich offene Ablage
- Technische Daten
- Ablagefläche stufenlos tiefenverstellbar von 128 - 228 mm
- Material
- Stahlblech
Handballenauflage: Aluminium-Strangpressprofil
- Oberfläche
- Strukturlack
Handballenauflage: natur, eloxiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Ablage komplett vormontiert
Klettband zur Fixierung der Tastatur
Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 430 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Bediengehäuse mit Griffleisten
- Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"
- Anbau an vertikale Flächen und unter horizontale Flächen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Bruttogewicht
- 3,33 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SM Tastaturablage, für Bedienghäuse oder Flächen