- Artikel-Nr.:
- CP 6340300
- Ausführung
- Mit Tragarmanschluss 90 x 71 mm für CP 40, Stahl
- Produktbeschreibung
- Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschale mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl.
- Material
- Dachschale, Bodenschale: Zink-Druckguss
Rückwand: Aluminium
Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil
Schraubenabdeckung: Kunststoff
- Oberfläche
- Dachschale, Bodenschale, Seitenteile: pulverbeschichtet
Rückwand: natur eloxiert
- Farbe
- RAL 7024
- Lieferumfang
- Dachschale
Bodenschale
Rückwand
Seitenteile
Schraubenabdeckung
Inkl. Dichtung und Schraubspanner
- Abmessung
- Breite: 315 mm
Höhe: 238 mm
Tiefe: 87 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Passend für Front-Panel Breite
- 252 mm
- Passend für Front-Panel Höhe
- 200 mm
- Ausführung
- Servicezugang von hinten
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,028 kg
- Bruttogewicht
- 4,12 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
CP Compact-Panel, BHT: 315x238x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 252x200 mm