Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.
- Artikel-Nr.:
- CP 6372543
- Ausführung
- Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Nutzen
- Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
- Material
- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff - Grundfarbe
- Natur eloxiert
- Farbe
- Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024 - Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten
Rückwand scharniert, Scharnierung auf längster Gehäuseseite - Abmessung
- Breite: 628,5 mm
Höhe: 508,5 mm
Tiefe: 209 mm - Einbautiefe
- 191 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Passend für Front-Panel Breite
- 520 mm
- Passend für Front-Panel Höhe
- 400 mm
- Ausführung
- Servicezugang von hinten
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,241 kg
- Bruttogewicht
- 19,296 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177663084
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
- CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 191 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Verschraubte Rückwand
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis