Einbautastatur 19"/4 HE mit integriertem Touchpad

Artikel-Nr.: SM 6446030

Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand.

Artikel-Nr.:
SM 6446030
Produktbeschreibung
Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand. Die Kurzhubtasten lassen sich durch Randprägungen gut erkennen, mit geringem Kraftaufwand bedienen und bieten eine gute taktile Rückmeldung.
Nutzen
Separater Ziffernblock ermöglicht schnelles Eingeben von Parametern
Geschlossene und abwaschbare Oberfläche
Hohe mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN 42 115
Material
Frontplatte: Aluminium
Lieferumfang
USB-Anschlusskabel, Länge 1,8 m
Dichtung
Bohrschablone
Befestigungsmaterial für Flächen
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höhe: 177 mm
Tiefe: 30 mm
Schaltkraft
2,6 N
Schaltweg
0,3 mm
Schnittstellen
1 x USB
Anzahl Tasten
105
Layout
deutsch
Auflösung kapazitives Touchpad
40 pixels/mm
Lebensdauer
3 Mio. Schaltspiele
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 20 mm
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...90 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65 (frontseitig, geschlossen)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,44 kg
Bruttogewicht
1,82 kg
Zolltarifnummer
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SM Einbautastatur 19"/4 HE, BHT: 482,6x177x30 mm, Einbautiefe: 23 mm, deutsch, mit integriertem Touchpad
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel