- Artikel-Nr.:
- SM 6450.060
- Lieferumfang
- Anschlusskabel mit einseitigem IEC Kaltgerätesteckplatz C13
- Abmessung
- Länge: 1,5 m
- Länge
- 1,5 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,112 kg
- Bruttogewicht
- 0,2 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SM Anschlusskabel, für Netzteil, IEC 60 320: Kaltgerätestecker C13, L: 1,5 m