Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
- Artikel-Nr.:
- SM 6450070
- Ausführung
- Touch, resistiv, USB
- Produktbeschreibung
- Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
- Nutzen
- Hochwertige Industrieausführung
- Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen
- Keine zusätzliche Belüftung erforderlich
- Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
- Material
- Frontrahmen: Aluminium
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dichtung
Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen)
VGA-Kabel
Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage
Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM - Abmessung
- Breite: 430 mm
Höhe: 343 mm - Schnittstellen
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI-D
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...50 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...85 °C
- Helligkeit Display
- 400 cd/m²
- Kontrastverhältnis
- 700 : 1
- Diagonale
- 15"
- Betriebszeit
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Bedientasten rückseitig
- Ablesewinkel links/rechts
- 80 °
- Auflösung Display
- 1024 x 768 Pixel
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Mit VGA + DVI
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Anzahl Farben
- 16,2
- Auflösung Controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,1 kg
- Zolltarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeschreibung
- SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, Touchscreen, resistiv, USB-Schnittstelle, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung