- Artikel-Nr.:
- CP 6501000
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
- Material
- Stahlrohr pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tragprofil
- Durchmesser
- 48,3 mm
- Länge
- 500 mm
- Materialstärke
- 4 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,15 kg
- Bruttogewicht
- 2,212 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 500 mm, Stahl