Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.
- Artikel-Nr.:
- CP 6501110
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7024
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Bruttogewicht
- 0,68 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Wand-/Bodenbefestigung CP 40, für Tragarmanschluss 90 x 71 mm, Stahl
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung