Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen.
- Artikel-Nr.:
- CP 6501150
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7024
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 330°, vorausgesetzt das obere Gelenk kann sich frei bewegen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,119 kg
- Bruttogewicht
- 2,128 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Wandgelenk CP 40, Stahl
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung