Aufsatzgelenk CP 40, Stahl

Artikel-Nr.: CP 6501160

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich.

Artikel-Nr.:
CP 6501160
Material
Aluminiumguss
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7024
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 300°
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,699 kg
Bruttogewicht
1,735 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Aufsatzgelenk CP 40, Stahl
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail