- Artikel-Nr.:
- CP 6660010
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Tragprofil
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Durchmesser
- 48,3 mm
- Länge
- 1.000 mm
- Materialstärke
- 3,6 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,7 kg
- Bruttogewicht
- 3,9 kg
- Zolltarifnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301