- Artikel-Nr.:
- CP 6664300
- Material
- Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,64 kg
- Bruttogewicht
- 1,852 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177665927
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Winkelstück 90°, CP 40, Edelstahl, 1.4305
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung