Befestigung CP 40, Edelstahl

Artikel-Nr.: CP 6664500

Zur starren Befestigung des Gehäuses am Tragarmsystem 40.

Artikel-Nr.:
CP 6664500
Ausführung
Befestigung CP 40, Stahl
Material
Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
Starr j/n
Ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,12 kg
Bruttogewicht
1,38 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177305670
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Befestigung CP 40, Edelstahl, 1.4305
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail