- Artikel-Nr.:
- CP 6665500
- Ausführung
- Frontseitig, Bohrung Ø 9 mm
- Einsatzgebiete
- Mit Bohrung zur Montage von
- Bodenbefestigung, drehbar, CP 40, Edelstahl (6663.500), mit 4 Schrauben
- Wand-/Bodenbefestigung, starr, CP 40, Edelstahl (6663.000), mit 4 Schrauben und Muttern
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Bruttogewicht
- 1,755 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Wandkonsole CP 40, frontseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4301