Pultunterteile

Artikel-Nr.: TP 6706.600

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:
TP 6706.600
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse oben offen
Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten)
Montageplatte
Bodenbleche
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 571 mm
Anzahl Türen
2
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Hinweis
Montageplatte, tiefenvariabel im 25 mm Raster
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
72 kg
Bruttogewicht
73 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177959903
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 1200x675x500 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail