Vier Breiten schließen das Pult-System ab.
- Artikel-Nr.:
- TP 6711500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden - IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 732 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 27,456 kg
- Bruttogewicht
- 28,901 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554191
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- TP TopPult-System, Pultmittelteil für 2-teiligen Aufbau, BT: 800x732 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung