Pultmittelteile für 2-teiligen Aufbau

Artikel-Nummer: TP 6713.500

Vier Breiten schließen das Pult-System ab.

Artikel-Nummer:
TP 6713.500
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 1.600 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 732 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
58 kg
Bruttogewicht
59 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177554214
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP TopPult-System, Pultmittelteil für 2-teiligen Aufbau, BT: 1600x732 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail