Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau

Artikel-Nummer: TP 6720.500

Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.

Artikel-Nummer:
TP 6720.500
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 720 mm
Tiefe: 240 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
19,2 kg
Bruttogewicht
20,21 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177554269
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP TopPult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, BH: 600x720 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail