Untergehäuse auf Basis TS 8 für Industrial Workstations.
- Artikel-Nr.:
- IW 6900100
- Ausführung
- Designtür, Rücktür
- Material
- Gehäuse, Designtür, Rücktür: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Seitenwänden von innen verschraubt, Bodenblech mit Flanschplatte und Nivellierfüße
Designtür, Rücktür - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 58,103 kg
- Bruttogewicht
- 59,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x900x600 mm, mit Designtür an Frontseite, Rücktür
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen