Industrial Workstations

Artikel-Nr.: IW 6900410

Untergehäuse auf Basis TS 8 für Industrial Workstations.

Artikel-Nr.:
IW 6900410
Ausführung
Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür
Material
Gehäuse, Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Seitenwänden von innen verschraubt, Bodenblech mit Flanschplatte und Nivellierfüße
Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür
Tiefe mit Schubladenvorbau
890 mm
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
70,81 kg
Bruttogewicht
73 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177423046
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeschreibung
IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x900x600 mm, mit Tastaturschubladenvorbau für Tastatur, und Mouse, Designtür an Frontseite, Rücktür
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail