Industrial Workstations

Artikel-Nr.: IW 6900.700

Untergehäuse auf Basis VX SE für Industrial Workstations.

Artikel-Nr.:
IW 6900.700
Ausführung
Designtür, Rückwand von innen verschraubt
Material
Gehäuse, Designtür, Rückwand: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Dekor-Blenden: RAL 7015
Lieferumfang
Gehäuse seitlich geschlossen
Bodenbleche, dreigeteilt
Nivellierfüße
Designtür, Rückwand von innen verschraubt
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
44,6 kg
Bruttogewicht
46,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
177,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN
4028177968509
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeschreibung
IW Industrial Workstation, Gehäuse, Breite x Höhe x Tiefe: 600x900x600 mm, mit Designtür an Frontseite, Rückwand
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail