- Artikel-Nummer:
- IW 6900.710
- Ausführung
- Designtür, Rücktür
- Material
- Gehäuse, Designtür, Rücktür: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Dekor-Blenden: RAL 7015
- Lieferumfang
- Gehäuse seitlich geschlossen
Bodenbleche, dreigeteilt
Nivellierfüße
Designtür, Rücktür
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 46,8 kg
- Bruttogewicht
- 48,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 185,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
-
IW Industrial Workstation, Gehäuse, Breite x Höhe x Tiefe: 600x900x600 mm, mit Designtür an Frontseite, Rücktür