Untergehäuse auf Basis VX SE für Industrial Workstations.
- Artikel-Nr.:
- IW 6900730
- Ausführung
- Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür
- Material
- Gehäuse, Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Dekor-Blenden: RAL 7015
- Lieferumfang
- Gehäuse seitlich geschlossen
Bodenbleche, dreigeteilt
Nivellierfüße
Schubladenvorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür - Tiefe mit Schubladenvorbau
- 890 mm
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 64 kg
- Bruttogewicht
- 66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 251,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177968530
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, Gehäuse, Breite x Höhe x Tiefe: 600x900x600 mm, mit Tastaturschubladenvorbau für Tastatur, und Mouse, Designtür an Frontseite, Rücktür
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Technik im Detail