Arbeitsplatten (Spanplatten) für Industrial Workstations.
- Artikel-Nr.:
- IW 6902300
- Material
- Arbeitsplatte: Spanplatte (beidseitig mit Kunststoff (Umleimer) laminiert)
- Farbe
- Umleimer Arbeitsplatte: RAL 7015
- Abmessung
- Breite: 610 mm
Höhe: 38 mm
Tiefe: 645 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,86 kg
- Bruttogewicht
- 10,42 kg
- Zolltarifnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, Arbeitsplatte, BT: 610x645 mm