Adapter zur Montage der PDU an einem System-Chassis im VX IT
- Artikel-Nr.:
- DK 7000688
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau der Power Distribution Unit PDU an einem horizontalen System-Chassis im VX IT. Zur Montage wird der im Lieferumfang der PDU vorhandene Einbausatz benötigt.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,222 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- PDU Montageadapter, zur Befestigung der PDU an einem System-Chassis im VX IT
- Dokumentationen
- Einlegezettel