CMC I/O Units

Artikel-Nr.: DK 7010020

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Artikel-Nr.:
DK 7010020
Ausführung
I/O Unit
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Geringer Raumbedarf durch hohe Konzentration von Ein- und Ausgängen.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Funktionsweise
Automatische Busfolge mit fortlaufender Nummer durch die Processing Unit
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Statusanzeige durch integrierte LED
Eingänge für potenzialfreie Signale
Relais-Ausgang (Wechselkontakt) belastbar bis max. 24 V(DC)/1 A
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
I/O Unit
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85176200
Produktbeschreibung
DK I/O Unit, zur Signalerfassung und Ausführung von Steuerbefehlen, BHT: 138x40x132 mm, Überwachung: 8 digitale Eingänge, Steuerung: 4 Relais
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung