Temperatur-/Feuchte-Sensor mit CAN-Bus für die Überwachung die Umgebungstemperatur und Luftfeuchte im Schrank.
- Artikel-Nr.:
- DK 7010120
- Ausführung
- Temperatur-/Feuchte-Sensor
- Produktbeschreibung
- Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Der Temperatur-/Feuchte-Sensor überwacht die Umgebungstemperatur und Luftfeuchte im Schrank
- Der Sensor verfügt über einen integierten Temperatursensor und einen integrierten Luftfeuchtesensor
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Abmessung
- Breite: 80 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,093 kg
- Bruttogewicht
- 0,145 kg
- Zolltarifnummer
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeschreibung
- DK Temperatur-/Feuchte-Sensor, Anbindung über eine CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Datenblätter
- Visio Shapes
Temperatur-/Feuchte-Sensor
Artikel-Nr.: 7010120
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
In dem Sensor ist ein elektronischer Temperaturfühler zur
Temperaturmessung im Luftstrom integriert
Ebenso ist ein elektronischer Feuchtefühler zur Messung der relativen
Luftfeuchtigkeit im Luftstrom integriert
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded
Device eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert
Technische Daten Temperatursensor:
Temperaturmessbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Auflösung: 0,1°K
Messungenauigkeit Temperatur: ±1 K bei +25 °C
Technische Daten Feuchtesensor:
Feuchtmessbereich: 1% bis 99% rF
Auflösung: 1% rF
Messungenauigkeit Feuchtigkeit:
±3 % rF im Bereich 20 %…80 % rF bei 25 °C
Technische Daten:
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 80 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE:
Sensor, Schnellanleitung
Artikel-Nr.: 7010120
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
In dem Sensor ist ein elektronischer Temperaturfühler zur
Temperaturmessung im Luftstrom integriert
Ebenso ist ein elektronischer Feuchtefühler zur Messung der relativen
Luftfeuchtigkeit im Luftstrom integriert
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded
Device eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert
Technische Daten Temperatursensor:
Temperaturmessbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Auflösung: 0,1°K
Messungenauigkeit Temperatur: ±1 K bei +25 °C
Technische Daten Feuchtesensor:
Feuchtmessbereich: 1% bis 99% rF
Auflösung: 1% rF
Messungenauigkeit Feuchtigkeit:
±3 % rF im Bereich 20 %…80 % rF bei 25 °C
Technische Daten:
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 80 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE:
Sensor, Schnellanleitung