Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7010160

Der Access Monitoring-Sensor mit CAN-Bus überwacht per Infrarot, ob die Tür eines Schrankes geöffnet oder geschlossen ist. Ein integrierter Vibrationssensor alarmiert bei der Erkennung von Vandalismus.

Artikel-Nr.:
DK 7010160
Ausführung
Access Monitoring-Sensor
Produktbeschreibung
Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Der Sensor verfügt über einen integrierten Infrarot-Sender und einen -Empfänger
Der Access Monitoring-Sensor überwacht per Infrarot-Licht, ob die Tür des Schrankes geöffnet oder geschlossen ist
Der Access Monitoring-Sensor überwacht die 3 Achsen x, y und z auf die wirkenden Anziehungskräfte (g-Kräfte)
Der Sensor wird im Schrank montiert und auf die Tür ausgerichtet, das Licht wird von einem Reflektor-Streifen an der Tür reflektiert
Der Sensor wird am Schrankrahmen montiert und auf den Schrank wirkende Vibrationen werden an den Sensor übertragen
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,063 kg
Bruttogewicht
0,163 kg
Zolltarifnummer
85319000
ETIM 9
EC002627
Produktbeschreibung
DK Access Monitoring-Sensor, Anbindung über eine CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Visio Shapes
Access Monitoring-Sensor

Artikel-Nr.: 7010160
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
Der Sensor meldet ob die Rack-Tür offen oder geschlossen ist. Es können
auch Seitenwände, Dachbleche oder Raumtüren überwacht werden. Der Sensor
hat eine Infrarot-Diode als Sender und einen Infrarot-Empfänger
integriert
Wird das Infrarot-Licht von z.B. einer Tür reflektiert, meldet der
Zugangssensor die Tür als geschlossen
Der Abstand zwischen Sensor und Tür kann über die Software des Embedded
Device eingestellt werden, wird aber im Sensor selbst gespeichert
Der Sensor misst und überwacht die Beschleunigung in drei Achsen x, y
und z
Es wird ebenso die Position des Schrankes überwacht, z. B, wenn ein
Schank umgefallen ist
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Technische Daten Infrarot-Sensor:
Arbeitweise: optisch
Sender: Infrarot-Diode
Empfänger: Infrarot-Empfänger
Technische Daten Vandalismus-Sensor:
Arbeitweise: Beschleunigungssensor
Überwachung: x, y und z Achse
Messbereich: -7 bis +7 g
Auflösung: 0,1 g
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE:
Sensor, Schnellanleitung