Der Rauchmelder überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel.
Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface
Artikel-Nr.: DK 7010200
- Artikel-Nr.:
- DK 7010200
- Ausführung
- Rauchmelder
- Produktbeschreibung
- Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Der CMC III Rauchmelder wird im oberen Bereich des Schrankes montiert
- Der Sensor überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85311095
- Produktbeschreibung
- DK Rauchmelder, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle
- Erklärungen
- Konformitätserklärung