Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7010210

Der Leckage-Punkt-Sensor mit CAN-Bus überwacht mittels zwei Kontakten den Boden auf leitfähige Flüssigkeiten (Leckage).

Artikel-Nr.:
DK 7010210
Ausführung
Leckage-Punkt-Sensor
Produktbeschreibung
Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der Leckage-Punkt-Sensor verfügt über einen externen Fühler, der senkrecht zum Boden montiert wird
Der Sensor überwacht mit Hilfe von zwei Kontakten den Boden auf leitfähige Flüssigkeiten (Leckage)
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Leckage-Sensor
Externer Sensorfühler mit Anschlusskabel
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,24 kg
Bruttogewicht
0,251 kg
Zolltarifnummer
90261029
ETIM 9
EC002627
Produktbeschreibung
DK Leckage-Punkt-Sensor, Anbindung über eine CAN-Bus-Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Visio Shapes
Leckage-Punkt-Sensor

Art. 7010210
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front<(>,<)> RAL 9005.
Sensorfühler (RAL 9005) außerhalb mit Kabel über Stecker angebunden.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von
Rittal Embedded Devices, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige.
Der Sensor besitzt zwei Pins am Fühlerkopf zwischen denen die
Leitfähigkeit überwacht wird. Schließt eine Flüssigkeit zwischen den
beiden Pins den Kontakt, meldet der Sensor einen Alarm.
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus.
Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der
Rittal Embedded Devices angezeigt werden.

Technische Daten Sensorfühler:
Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung
Bemessungsspannung: 24 V DC
Schutzart: IP 65
Technische Daten:
Buchse für Sensorfühler: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorfühler mit Kabel und Stecker<(>,<)>
Schnellanleitung und Universal-Montagesatz