Der Leckage-Sensor mit CAN-Bus überwacht durch ein 15 Meter langes Sensorkabel den Boden auf leitfähige Flüssigkeiten (Leckage).
- Artikel-Nr.:
- DK 7010220
- Ausführung
- Leckage-Sensor, für Schrankreihen
- Produktbeschreibung
- Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Das 15m lange Sensorkabel wird auf dem Boden befestigt
- Kommt das Sensorkabel mit einer leitfähigen Flüssigkeit in Kontakt, meldet der Sensor Leckage
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Leckage-Sensor
Detektionskabel, 15 m
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Abmessung
- Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Bruttogewicht
- 1,057 kg
- Zolltarifnummer
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeschreibung
- DK Leckage-Sensor, für Schrankreihen, Anbindung über eine CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Datenblätter
- Visio Shapes
Leckage-Sensor, für Schrankreihen
Artikel-Nr.: 7010220
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Sensorkabel (RAL 9005) außerhalb mit Anschlusskabel über Stecker
angebunden
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
Das Sensorkabel über eine Länge von 15 m. Kommt das Kabel mit einer
Flüssigkeit in Berührung, wird ein Kontakt zwischen zwei innenliegenden
Leitern geschlossen und eine Leckage detektiert
Bei einer Leckagedetektion gibt der Sensor zusätzlich einen Bereich von
5 m an, in dem die Leckage detektiert worden ist. Damit ist eine
ungefähre Abschätzung des Leckageorts möglich
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software des Embedded
Device angezeigt werden
Technische Daten Sensorkabel:
Arbeitsweise: Leitfähigkeitsüberwachung
Bemessungsspannung: 24 V DC
Detektionslänge: 15 m
Länge Anschlusskabel: 2 m
Technische Daten:
Buchse für Sensorkabel: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorkabel mit Stecker, Montageclips für
Sensorkabel mit Kleber, Schnellanleitung
Artikel-Nr.: 7010220
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Sensorkabel (RAL 9005) außerhalb mit Anschlusskabel über Stecker
angebunden
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
Das Sensorkabel über eine Länge von 15 m. Kommt das Kabel mit einer
Flüssigkeit in Berührung, wird ein Kontakt zwischen zwei innenliegenden
Leitern geschlossen und eine Leckage detektiert
Bei einer Leckagedetektion gibt der Sensor zusätzlich einen Bereich von
5 m an, in dem die Leckage detektiert worden ist. Damit ist eine
ungefähre Abschätzung des Leckageorts möglich
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software des Embedded
Device angezeigt werden
Technische Daten Sensorkabel:
Arbeitsweise: Leitfähigkeitsüberwachung
Bemessungsspannung: 24 V DC
Detektionslänge: 15 m
Länge Anschlusskabel: 2 m
Technische Daten:
Buchse für Sensorkabel: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorkabel mit Stecker, Montageclips für
Sensorkabel mit Kleber, Schnellanleitung