Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen. Ausgelegt für ein Rack mit Front- und Rücktür.
ADO Control Unit
Artikel-Nr.: DK 7010501
- Artikel-Nr.:
- DK 7010501
- Ausführung
- ADO Control Unit
- Nutzen
- Stand-Alone-Betrieb möglich
- Technische Daten
- 1. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO, redundant zur 2. Bemessungsspannung
- 2. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO
- 1 x Temperaturfühler-Eingang
- 3 x digitale Eingänge: Alarm/Fronttürklappen/Rücktürklappen
- 1 x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser für den Funktionstest der Entlüftungsklappen vor Ort
- 2 x Ausgänge für Sichttüren VX IT fürADO mit integrierten Entlüftungsklappen, in der Tür integriertes Magnetsystem mit Dämpfer
- 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 für CAN-Bus Kabel
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt)
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 90330090
- Produktbeschreibung
- DK ADO Control Unit, Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem, Ansteuerung von bis zu 2 Door Kits und 2 Door Kits Extension für LCP, BHT: 138x40x132 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)