Die CMC III Processing Unit 19“ Edition ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Es können bis zu 32/16 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030022
- Ausführung
- Ausführung 19"
- Produktbeschreibung
- CMC III PU 19" Edition mit redundanter Stromversorgung über Ethernet.
- Nutzen
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Energieversorgung.
- Kostenoptimierung durch optimierte Raumausnutzung und Anschlusstechnik.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Funktionsweise
- Zentrale Überwachungseinheit für das CMC III System.
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
- Ausführung
- Piezo Signalgeber zur akustischen Information
- Zeitfunktion durch Echtzeituhr mit NTP
- Material
- Kunststoff
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert - Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Lieferumfang
- CMC III Processing Unit
Grundsystem
Integriertes Display
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen - Schnittstellen Bus-System
- RJ45 CAN-Bus
- Alarm-Relais-Ausgang
- Klemme bis 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Mobile Webseite
- Für Android und Windows Phone
- Netzwerk-Schnittstelle
- Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Schnittstelle USV
- PoE (Power over Ethernet)
- Serielle Schnittstelle
- RJ12
- Schnittstelle Streaming
- Axis-Netzwerk-Kamera mit VAPIX® Version 3
- Anzahl Sensoren (max.)
- 16
- Hinweis
- Für erhöhte Netzwerksicherheit sind unverschlüsselte Protokolle deaktivierbar
- LED-Anzeigen (Rückseite)
- Netzwerk-Status
- LED-Anzeigen (Vorderseite)
- Status
- Protokolle
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP mit SSL
- HTTP
- HTTPS mit SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 144 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Bruttogewicht
- 2,452 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 9
- EC002627
- ETIM 8
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- CMC III Processing Unit 19" Edition
CMC III Processing Unit 19“ Edition, Artikel-Nr. 7030.022
VE = 1 Stück
Gehäuse: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz).
Das System überwacht IT-Racks, Schaltschränke oder
Räume. Die Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC
III. Es können bis zu 16 Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten
angebunden werden. Die Unit kann über Ethernet an das Datennetzwerk
angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen
Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System
eines Unternehmens angebunden werden. Für industrielle Anwendungen oder
für das Gebäudemanagement steht ein integrierter OPC-UA Server zur
Verfügung. Über diesen kann das Überwachungssystem an Leitstands-Systeme
angebunden werden.
Zur Energieversorgung ist ein Netzteil 230 V integriert.
Ebenso kann das System mit Power over Ethernet
versorgt werden. Über die Buskabel werden dann die angebundenen
CAN-Bus-Sensoren mit Energie versorgt.
Technische Daten:
BxHxT: 450 x 44 x 144 mm
Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
Max. CAN-Bus Sensoren: 16
CAN-Bus Buchsen RJ45: 1
Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: 50 m
Netzwerkschnittstelle (RJ 45):
Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT mit PoE
Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH
,FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP
USB-Schnittstelle:
- Mini USB zur Systemeinstellung
- für USB-Stick zur Datenaufzeichnung
und SW-Updates bis 32 GB
Speicherkarten-Slot: SD-HC
bis zu 32 GB zur Datenaufzeichnung und SW-Updates
Seriell RS232 (RJ 12):
für LTE-Unit
Digitale Eingänge (Klemme): 1
Relais-Ausgang (Klemme): 1
Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A
Service / Resettaste: 1
Piezo-Signalgeber: 1
LED-Anzeige : OK/Warnung/Alarm/ Netzwerkstatus
Bemessungsspannung: 230 V DC
Echtzeit Uhr: 24h energiegepuffert mit Kondensator
Userverwaltung: LDAP
Bedienoberfläche:
integrierter WEB-Server
Leitstands Anbindung: integrierter OPC-UA Server
Rittal GmbH & Co. KG
VE = 1 Stück
Gehäuse: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz).
Das System überwacht IT-Racks, Schaltschränke oder
Räume. Die Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC
III. Es können bis zu 16 Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten
angebunden werden. Die Unit kann über Ethernet an das Datennetzwerk
angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen
Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System
eines Unternehmens angebunden werden. Für industrielle Anwendungen oder
für das Gebäudemanagement steht ein integrierter OPC-UA Server zur
Verfügung. Über diesen kann das Überwachungssystem an Leitstands-Systeme
angebunden werden.
Zur Energieversorgung ist ein Netzteil 230 V integriert.
Ebenso kann das System mit Power over Ethernet
versorgt werden. Über die Buskabel werden dann die angebundenen
CAN-Bus-Sensoren mit Energie versorgt.
Technische Daten:
BxHxT: 450 x 44 x 144 mm
Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
Max. CAN-Bus Sensoren: 16
CAN-Bus Buchsen RJ45: 1
Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: 50 m
Netzwerkschnittstelle (RJ 45):
Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT mit PoE
Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH
,FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP
USB-Schnittstelle:
- Mini USB zur Systemeinstellung
- für USB-Stick zur Datenaufzeichnung
und SW-Updates bis 32 GB
Speicherkarten-Slot: SD-HC
bis zu 32 GB zur Datenaufzeichnung und SW-Updates
Seriell RS232 (RJ 12):
für LTE-Unit
Digitale Eingänge (Klemme): 1
Relais-Ausgang (Klemme): 1
Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A
Service / Resettaste: 1
Piezo-Signalgeber: 1
LED-Anzeige : OK/Warnung/Alarm/ Netzwerkstatus
Bemessungsspannung: 230 V DC
Echtzeit Uhr: 24h energiegepuffert mit Kondensator
Userverwaltung: LDAP
Bedienoberfläche:
integrierter WEB-Server
Leitstands Anbindung: integrierter OPC-UA Server
Rittal GmbH & Co. KG