CMC III Power Units

Artikel-Nr.: DK 7030050

Zur Strom-/Energiemessung und Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, wie zum Beispiel Lüftern.

Artikel-Nr.:
DK 7030050
Produktbeschreibung
Der Eingang wird über zwei Relais auf die Ausgänge geschaltet. Auf diese Weise können die Ausgänge mit Messwerten verknüpft und somit automatisch geschaltet werden. Ein Anwendungsbeispiel ist das Regeln von Lüftern. Auch das manuelle Schalten über die CMC III oder IoT Interface Bedienoberfläche ist möglich. Jeder Ausgang wird einzeln überwacht und es werden verschiedene Werte gemessen. Kann nicht mit der Processing Unit Compact betrieben werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Funktionsweise
Schaltet 2 Ausgänge
Messung von Spannung, Strom, Leistung, Arbeit
Regeln und Schalten von Lüftern, Heizungen, Verbrauchern
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
Lieferumfang
CMC III Power Unit
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Eingangsanschluss
Kaltgerätestecker C14
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
16
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
8
Hinweis
Kann nicht mit der Processing Unit Compact betrieben werden
Für das Regeln von Lüftern wird pro Lüfter ein Entstörglied 7030051 benötigt
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Anschlüsse Ausgang
2 x Kaltgerätebuchse C13, schaltbar
Messbereich cos φ
0 ‐ ± 90 °
Energieverbrauch
0 ‐ 1.000.000 kWh
Wirkleistung
46 ‐ 2,3
Bemessungsfrequenz
50 ‐ 60 Hz
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Spannung
110 ‐ 230 V
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,588 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Power Unit, Zur Energieversorgung und Regelung von Verbrauchern über CMC III, BHT: 138x40x132 mm, Eingang: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Ausgang: 2x C13, 100-230 V, in Summe bis 10 A, 50/60 Hz,
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Grafiken
Software
Software
CMC III Power Unit

VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem
integrierten CAN-Bus. Die Unit wird automatisch von dem CMC III System,
der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden
Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Die
Power Unit hat einen Eingang mit einem C14 Kaltgeräteanschluss. Der
Eingang ist mit 10 A abgesichert und kann mit 100-230V AC versogt
werden. Der Energie-Eingang ist über zwei Relais auf zwei C13
Kaltgerätanschlüsse geschaltet. Damit kann das CMC 3 über die Power
Unit, Lüfter oder andere Verbraucher mit Energie versorgen, diese ein- /
aus- schalten oder über einen im CMC III System angebundenen
Temperatursensor automatisch regeln.
Mit der Power Unit erfolgt ebenso eine Messung von folgenden
elektrischen Werten:
1x Spannung [V] am Eingang
1x Frequenz [Hz] am Eingang
2x Strom [A] an den Ausgängen
2x Wirkleistung [W] an den Ausgängen
2x Arbeit [kWh] an den Ausgängen
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur
Processing Unit.
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III
Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst
gespeichert.

Technisch Daten Spannungsmessung:
Messbereich: 100 bis 230 V 50/60 Hz
Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert
Auflösung: 1 V
Technisch Daten Frequenzmessung:
Messbereich: 0 bis 60 Hz
Messgenauigkeit: +/- 3% auf dem Messbereichsendwert
Auflösung: 1 Hz
Technisch Daten Strommessung:
Messbereich: 200 mA bis 10 A
Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert
Auflösung: 0,1 A
Technisch Daten Wirkleistungsmessung:
Messbereich: 46 W bis 2,3kW
Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert
Auflösung: 1 W
Technisch Daten Arbeitsmessung:
Messbereich: 0 bis 100.000 kWh
Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert
Auflösung: 0,1 kWh

Technische Daten:
Eingang: C14 100-230 V, 10 A
50/60 Hz
Sicherung: 10 A
Ausgang: 2x C13 100-230 V,
in Summe bis 10 A, 50/60 Hz
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Bemessungsspannung: 24 V DC
BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen
Montagesatz