Zum Anschluss von Lüftern über die CMC III Power Unit. Das Entstörglied verhindert Störungen beim Ausschalten des Lüftermotors.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030051
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Lüftern an die CMC III Power Unit 7030.050. Das Entstörglied verhindert überhöhte Ausschaltströme. Pro Lüfter wird ein Entstörglied benötigt.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Bruttogewicht
- 0,011 kg
- Zolltarifnummer
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Entstörglied für Lüfter, Zum Anschluss eines Lüfters an die CMC III Power Unit, RAL 9005
- Dokumentationen
- Einlegezettel