Zur Erstinbetriebnahme der Processing Unit (PU) oder PU Compact.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030080
- Produktbeschreibung
- Zur Erstinbetriebnahme der Processing Unit (PU) oder PU Compact. Dafür wird die CMC III Processing Unit/-Compact über das Programmierkabel mit einer USB-Schnittstelle eines PCs verbunden. Es wird zusätzlich ein Treiber für Windows-Systeme mitgeliefert, der auf dem PC installiert werden muss.
- Lieferumfang
- CD-ROM mit USB-Treibersoftware
Systembeschreibung - Länge
- 3 m
- Abmessung
- Länge: 3 m
- Schnittstellen/Anschlüsse
- Stecker (Typ): USB-AMini USB
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,099 kg
- Bruttogewicht
- 0,113 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Programmierkabel USB, Zur Inbetriebnahme der CMC III Processing Units, L: 3 m, 1 x USB Serie A, 1 x Mini USB
- Datenblätter
- Grafiken
CMC III Programmierkabel
VE = 1 Stück
Das Programmierkabel wird für die Inbetriebnahme der Processing Unit
(PU) oder PU Compact benötigt. Weiter liegt eine CD mit der USB-
Treibersoftware dem Kabel bei.
Technische Daten:
Stecker 1: USB Serie A (für Laptop)
Stecker 2: Mini USB (für CMC III PU)
Länge: 3 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel, Schnellanleitung und CD
VE = 1 Stück
Das Programmierkabel wird für die Inbetriebnahme der Processing Unit
(PU) oder PU Compact benötigt. Weiter liegt eine CD mit der USB-
Treibersoftware dem Kabel bei.
Technische Daten:
Stecker 1: USB Serie A (für Laptop)
Stecker 2: Mini USB (für CMC III PU)
Länge: 3 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel, Schnellanleitung und CD