Zur Kabelabfangung und -unterbringung hinter der CMC III 19"-Montageeinheit
- Artikel-Nr.:
- DK 7030087
- Produktbeschreibung
- Zur werkzeuglosen Befestigung an der Rückseite der CMC III 19"-Montageeinheit 7030.088. Ermöglicht eine saubere Kabelführung hinter den eingebauten CMC III Geräten sowie die Befestigung der Kabel zwecks Zugentlastung. Die Kabel können problemlos als Schlaufe gelegt werden, um die eingebauten CMC III Geräte werkzeuglos aus der Montageeinheit herausnehmen zu können.
- Nutzen
- Kabelhalterung
- Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
- Einsatzgebiete
- Kabelführung
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 455 mm
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 50 mm
Länge: 455 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,503 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Kabelabfangbügel, Zur werkzeuglosen Befestigung an der Rückseite, der CMC III 19"-Montageeinheit 7030.088. Zur Kabelführung hinter den CMC III Komponenten, RAL 9005