- Artikel-Nr.:
- DK 7030088
- Ausführung
- Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
- Produktbeschreibung
- Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
- Nutzen
- Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
- Einsatzgebiete
- Aufnahme von CMC III Komponenten.
- Funktionsweise
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III Steuereinheit
- CMC III Netzteil
- CMC III LTE Unit
- CMC III Door Control Modul
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Montageeinheit, 1 HE
2 Blindabdeckungen
Inkl. Befestigungsmaterial
- Anzahl der Einbauplätze
- 3
- Einbaumöglichkeiten
- 482,6 mm (19")-Ebene
- Hinweis
- Zum Einbau der CMC III Units in Netzwerk- und Serverschränke
- Für die Aufnahme von bis zu drei CMC III Gehäusen und zur Montage im 19"-Profil
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 141 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,423 kg
- Bruttogewicht
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19")x44,25 (1 HE)x 141 mm