Verbindet CAN-Bus Einheiten zur Informations- und Energieübertragung.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030093
- Produktbeschreibung
- Zur Verkabelung der PU mit den CAN-Bus Sensoren III, Units III, Steuereinheiten III als Bus, auch untereinander. Dank verschiedener Längen kann das CMC III System an verschiedene Anwendungen angepasst und individuell aufgebaut werden.
- Einsatzgebiete
- Verbindung der CAN-Bus Einheiten.
- Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten.
- Länge
- 2 m
- Abmessung
- Länge: 2 m
- Schnittstellen/Anschlüsse
- Stecker (Typ): RJ45RJ45
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,081 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659445
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 2 m, Typ: RJ45
- Datenblätter
- Grafiken
CMC III CAN-Bus Verbindungskabel
VE = 1 Stück
Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus
Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur
Verkabelung untereinander.
Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen
CAN-Bus Einheiten.
Technische Daten:
Stecker 1: RJ45
Stecker 2: RJ45
Länge: 2 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter
VE = 1 Stück
Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus
Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur
Verkabelung untereinander.
Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen
CAN-Bus Einheiten.
Technische Daten:
Stecker 1: RJ45
Stecker 2: RJ45
Länge: 2 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter