- Artikel-Nr.:
- DK 7030202
- Produktbeschreibung
- CMC III Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken. An eine CMC III Access Control können jeweils ein Griff und ein Lesegerät angeschlossen werden. Über die Website der CMC III Processing Unit/-Compact oder des IoT Intefrace können die Griffe mit verschiedenen Zahlencodes oder Transponderkarten verknüpft werden, so dass sich alle Griffe, die mit einer CMC III Processing Unit/-Compact oder einem IoT Interface verbunden sind, mit nur einem Lesesystem steuern lassen. Dank des integrierten Infrarot-Sensors wird die gesteuerte Tür zusätzlich noch auf ihren Zustand (offen/geschlossen) überwacht.
- Funktionsweise
- Zur Anbindung eines Griffs und eines Lesegeräts zur Überwachung einer Tür
- Integrierter IR-Zugangssensor
- Ausführung
- Protokollierung aller Zutritte und Türöffnungen mit Nutzerinformation und Zeitstempel
- Ein zentrales Lesegerät pro CMC III System möglich
- Feste Zuordnung zwischen Griffen und Lesegeräten
- Vier-Augen-Prinzip
- System- und standortübergreifende Verwaltung der Zutrittsrechte mit RiZone
- Ansteuern der LED-Anzeige im Griff
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur
- Farbe
- Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- CMC III Access Control
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
- Schnittstellen Bus-System
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Schnittstellen
- RJ12
- Flachstecker
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 5
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Abmessung
- Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,175 kg
- Bruttogewicht
- 0,183 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
CMC III Access Control.